Опубликуйте свои продукты
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Cпецификация
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииMoisture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2.55
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)12.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015En_80_96_80
    • Описание Uniclass 2015Shafts
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка