Опубликуйте свои продукты
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Ultrawall Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of impact resistance, load capacity and acoustic insulation for interior wall.
    Cпецификация
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииPerformance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3
    • Глубина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалГипс
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)28.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDrywall
    • Код ССКПУ ООН30161503
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11
    • Наименование OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка