Опубликуйте свои продукты
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Casement Window

Maximum Fresh Air. Sash opens up to 90 degrees to allow more air in.

Superior Energy Efficiency. Single-sash design that seals tightly to provide excellent thermal performance.

Streamlined Handle Design. Sleek fold-down handle won’t interfere with window treatments.

Safe, Easy Cleaning. Sash can be simply cleaned from inside your home.

Convenient Security. A single handle secures the window at multiple points and meets forced entry requirements.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmira-casement-standard
  • Тип продукцииWindows
  • Группа продукцииMira Premium Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows