Опубликуйте свои продукты
Bidet/WC extended - B40CFO05
Ponte Giulio

Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended with front opening, hung - B40CFO05

Cпецификация
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB40CFO05
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииSanitary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)365
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания