Опубликуйте свои продукты
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21
Ponte Giulio

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Mirror, tilting, safety glass - F41JPS21

Cпецификация
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF41JPS21
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииBathroom accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)76
  • Ширина (мм)695
  • Глубина (мм)745
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания