Опубликуйте свои продукты
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14
Ponte Giulio

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS14

Cпецификация
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG02JAS14
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)39
  • Глубина (дюймы)2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка