Опубликуйте свои продукты
Urban People, straight grab bar - G27JAS30
Ponte Giulio

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

The Urban People range is designed to fulfill the bathroom requirements of hospitals, retirement homes, senior residences, nursing homes, rehabilitation centres and hotels.
This range has been developed to offer a safety support to the growing ageing population and improving quality of life. It is elegant and descrete but safe and strong - G27JAS30

Cпецификация
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG27JAS30
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)72
  • Ширина (мм)372
  • Глубина (мм)83
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)12
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания