Опубликуйте свои продукты
Anti-ligature grab bar - G55UXS04
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

Cпецификация
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаG55UXS04
  • Тип продукцииSafe bathroom
  • Группа продукцииGrab bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)27
  • Глубина (дюймы)2
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (фунт)2.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка