Опубликуйте свои продукты
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single-hole sink mixer - Height under aerator 171 mm Total height 241 mm Projection 228 mm
    Cпецификация
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD0595
    • Тип продукцииOKYRIS
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Описание Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings