Опубликуйте свои продукты
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Cпецификация
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2489
    • Тип продукцииSATIS
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)595
    • Ширина (мм)335
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Описание Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings