Опубликуйте свои продукты
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Cпецификация
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE3233
    • Тип продукцииULYSSE
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)835
    • Глубина (мм)1075
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)