Опубликуйте свои продукты
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    Cпецификация
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP0067
    • Тип продукцииULYSSE
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)15.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets