Опубликуйте свои продукты
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Cпецификация
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP9896
    • Тип продукцииAXIF PLUS
    • Группа продукцииUrinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)320
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals