Опубликуйте свои продукты
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Cпецификация
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS2535
    • Тип продукцииMATURA 2
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)17.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks