Опубликуйте свои продукты
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Архив

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12245
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииDampers for Air Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНVentilation dampers
  • Код ССКПУ ООН40101504
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Описание Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 00
  • Наименование OmniClassHVAC Dampers