Опубликуйте свои продукты
Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R

Round Control Damper
Triple-V Blade

CD-22R control damper employs a sturdy round frame and triple-V blades for automatic air control and manual balancing in low to medium pressure and velocity applications.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 12" Ø (305 Ø).

    Maximum SIze: 36" Ø (914 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 2.5 in. wg. (0.62 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControl-Damper-Round-Triple-V-Blade-CD-22R
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииAir Control Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Описание Uniclass 2015Duct dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 37
  • Наименование OmniClassVolume Control Dampers