Опубликуйте свои продукты
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree Chevron Blade - Galvannealed Steel - SFV-445

Galvannealed Steel Louver
4" Deep - 45 Degree Chevron Blade

The SFV-445 formed steel louver is designed for intake and exhaust application where protection against water infiltration is not critical. The SFV-445 is available in a wide array of painted finishes including custom color matching.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) thick chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 600 fpm (3.05 m/s)

    Air Volume Delivered: 3648 cfm (1.72 m3/s)

    Pressure Loss: 0.25 in. wg. (62 Pa)

    Design Load: 30 psf

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-Chevron-Blade-Galvannealed-Steel-SFV-445
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииLouvers and Penthouses
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Наименование OmniClassLouvre Dampers