Опубликуйте свои продукты
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Biobased finish with Indoor Air Technology. for indoor use with special Decovery® binder. 45% biobased finish according to ASTM D6866 with BETA certification. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology with Eurofins certification. Product with DUBOKEUR® type I environmental label and EPD type III environmental declaration.
Cпецификация
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsigmafreshair
  • Тип продукцииSIGMA
  • Группа продукцииWALL PAINT
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG020100
  • Название ETIMBuilding - Finishing materials
  • Название по ССКПУ ООНPaint filters
  • Код ССКПУ ООН40161524
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes