Опубликуйте свои продукты
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    WALTON is a pneumatic height adjustable table available in Single Leg and Two Legs types. The single leg type features an aluminium leg with die casting and extrusion construction, and is available in round, curved, and square top shapes. The two-leg type features a steel structure suitable for workstation use. Height adjusts from 630mm to 1020mm (single leg) or 750mm to 1050mm (two legs type).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Тип продукцииHeight Adjustable Table
    • Группа продукцииPneumatic Height Adjustable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)825
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель