Опубликуйте свои продукты
23614 - PRESTO SOL 520 SINGLE FOOT-PEDAL CONTROL
Presto

23614 - PRESTO SOL 520 SINGLE FOOT-PEDAL CONTROL

23614 - P520 / P530 - PRESTO SOL 520 SINGLE FOOT-PEDAL CONTROL

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 3 to 5 seconds

    > Operation :

    • Foot-operated activation through pedal

    > Hydraulic supply :

    • Inlet M G 1/2"(15x21) - Cold or premixed water

    > Material and colour finish :

    • Brass body and components with molded chrome treatment
    • Technical polymer

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 Nut for 12x14mm tube
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class II
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка23614
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка