Опубликуйте свои продукты
SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH
Presto

SHOWER SLIDE FOR D32 MM GRAB BAR - SATIN FINISH

60471 - Shower holder for bar diameter 32mm

Cпецификация
  • > Sliding shower holder:

    • Clamping or moving by simple pressure suitable for children, the elderly and people with reduced mobility

    > Material and finish color:

    • Nickel brushed for bar diameter 32 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60471
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка