Опубликуйте свои продукты
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60472
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-15
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка