Опубликуйте свои продукты
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)

60575 - Straight rail - Diameter 25 mm

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60575
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка