Опубликуйте свои продукты
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

725051 - First Labo 3 - Vide - Black deck-mounted nozzle, fixed outlet

Cпецификация
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка725051
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииLaboratory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка