Опубликуйте свои продукты
84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve  55L and variants
Presto
Архив

84006 PRESTO Prestotherm Thermostatic Mixing valve 55L and variants

Cпецификация
  • Variants : 84006 Connexion type : - G 3/4 (20x27) Inlet and outlet - Marked hot water (red ring) and cold water (blue ring) Pressure : - 1 to 5 bars - Max. static service pressure: 10 bars Warranty : 3 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - Maximum: 55 L/Min at 3 bars - Minimum: 5 L/Min at 3 bars
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRE030055
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPrestotherm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной