Опубликуйте свои продукты
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Архив

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Cпецификация
    • Sliding door
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_door_Clear_K
    • Тип продукцииSliding Doors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2990
    • Ширина (мм)5990
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows