Опубликуйте свои продукты
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfire_resistant_partition
    • Тип продукцииPartitions & Interior Walls
    • Группа продукцииFire Resistant Partition
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2440
    • Ширина (мм)1220
    Связанные
    • Основной материалСиликатный бетон
    • Разработано вГонконг
    • Страна-производительГонконг
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG000056
    • Название ETIMFire protection systems
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619

    Доступно в регионах:

    Азия Океания