Опубликуйте свои продукты
Pline suspension without false ceiling
Radian
Архив

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Cпецификация
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииPline
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Ss_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 00
  • Наименование OmniClassElectrical Lighting
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.0 из 5 звезд 4.0 (31)
3.4 из 5 звезд 3.4 (14)