Опубликуйте свои продукты
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
    Reece

    Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White

    With a stunning finish in ABS plastic, the Hideaway+ Rectangle Push Plate features invisible fixing points and a chrome button trim. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate. Hideaway gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1806194
    • Тип продукцииHideaway
    • Группа продукции+
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)152
    • Ширина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности

    Доступно в регионах:

    Океания