Опубликуйте свои продукты
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Two bowls mean double the convenience when prepping or washing up with the Memo Zenna Double Bowl Sink. Combining stunning good looks with reliable 304 Grade Stainless Steel, Zenna is your go to gal. Zenna's super fine divider also prevents water pooling between bowls whilst adding to the overall design aesthetic. Zenna sinks can be installed inset or undermount as an added bonus.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2402723
    • Тип продукцииMemo
    • Группа продукцииZenna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)855
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины

    Доступно в регионах:

    Океания