Опубликуйте свои продукты
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
    REHAU Interior Solutions UK

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Тип продукцииREHAU Furniture Boards
    • Группа продукцииRAUVISIO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)2760
    • Глубина (мм)19
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалДВП средней плотности
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)65
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_35
    • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Номер OmniClass23-13 19 11 11
    • Наименование OmniClassThin Sheets

    Доступно в регионах:

    Европа