Опубликуйте свои продукты
RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)
Resopal GmbH
Архив

RESOPLAN 3 - Exterior Compact Laminate (HPL)

RESOPLAN® RESOPLAN® is the large sized RESOPAL® board for facades, balconies and other external cladding for everything from homes to large or industrial buildings. RESOPLAN® is a durable, solid and self-supporting board, impact and break resistant with a lightfast and weatherproof RESOPAL®surface perfect for exterior use. It supports a wide variety of design possibilities both colour and design selection, joints, as well as the choice of fastening system. RESOPLAN® is corrosion, frost, hail and rot proof. All that is needed to clean the surface is soap or alkaline detergents. RESOPLAN® is environmentally compatible.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRES030023
  • Тип продукцииHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Группа продукцииResopal Compact Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Описание Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Код CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls