Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Архив

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 предлагает большой выбор изолированных профилей для элегантных и недорогих алюминиевых дверей. В системе доступны пороги различных типов, которые соответствуют требованиям удобства и эстетики. Система имеет небольшую монтажную глубину, что позволяет использовать ее в различных конструкциях и даже в зданиях с тонкими стенами. Для CS 59 доступны любые типы открываний: внутреннее и наружное, одно- и двустворчатое. Различные комбинации системы позволяют использовать ее для любых строительных целей. Система дверей прекрасно сочетается с оконной CS 59. Большой выбор цветов позволяет подобрать материал в соответствии со стилем здания.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаReynaers_door_Concept_system_59
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииWindows Aluminium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-11-19
  • Номер версии2
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 13 13
  • Наименование OmniClassAluminum Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors