Опубликуйте свои продукты
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Архив

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Concept System® 68 представляет собой термоизолированную дверную систему с высокой надежностью, теплоизоляцией и повышенной безопасностью. Такие двери предлагаются с внутренним и наружным открываниями для соответствия любым целям. Кроме того, имеются различные варианты порогов для удовлетворения разных требований по эстетике и удобству. Для обеспечения герметичности и термоизоляции двери, применяются специально разработанные термомосты, которые не допускают изгиба элементов конструкции вследствие разности температур внутри и снаружи. С точки зрения безопасности, двери CS 68 соответствуют 2-му классу защиты от взлома. Предлагается также противопожарный вариант двери CS 68, на который устанавливается фурнитура «антипаника».
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReynaers_door_Concept_system_68
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-19
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)59
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors