Опубликуйте свои продукты
Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters
Rheem Manufacturing Company

Power Direct Vent Commercial Gas Water Heaters

FVIR Compliant

  • Maintenance free – no filter to clean

Flammable Vapor Detection Sensor

  • Protective control system that disables the heater in the presence of flammable vapor accumulation

Flexible Venting Options

  • Long venting lengths up to 100 feet
  • PVC, ABS, or CPVC vent pipe options
  • Vertical or horizontal termination

Self-Diagnostic System

  • Integrated self-diagnostic system control takes the guess work away

 Environmentally Friendly Burner

  • 40ng/J compliant NOx design for low nitrous oxide emissions

High Altitude Compliant

  • Models are certified for applications up to 7,700 or 10,200 feet above sea level

Self-Cleaning

  • Reduces fuel costs
  • Provides more hot water

Longer Life

  • Patented magnesium anode rod design incorporates a special resistor that protects the tank from corrosion
  • Provides longer tank life than using standard magnesium anode rods

Plus…

  • Durable silicon nitride ignitor (HSI)
  • Standard 110 volt electrical connection
  • Exceeds National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) and ASHRAE requirements
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrheem-pdv50-75
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииCommercial Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters