Опубликуйте свои продукты
Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
Rich Solar

Rich Solar Black 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Features

  • 12V off-grid solar panel.
  • 0~+5W guaranteed positive power output.
  • IP 65 or IP 67 rated.
  • Built with strong tempered glass and aluminum frame.
  • Certified to withstand challenging environmental conditions.
  • Excellent low light performance on cloudy days, mornings and evenings.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specifications

    • Maximum Power(Pmax): 100W
    • Maximum Power Voltage(Vmp): 18.2V
    • Maximum Power Current(Imp): 5.49A
    • Open Circuit Voltage(Voc): 22.1V
    • Short Circuit Current(Isc): 5.86A
    • Maximum System Voltage(Vmax): 600V DC
    • Weight: 16.5 lbs
    • Dimensions: 46.7 x 20.1 x 1.4 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRich-Solar-Black-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Тип продукцииSolar
  • Группа продукцииSolar Panel
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Название по ССКПУ ООНPower sources
  • Код ССКПУ ООН2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Наименование OmniClassSolar Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (26)
4.0 из 5 звезд 4.0 (14)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)