Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light

    Built-in storage cabinet with interior light
    Cпецификация
    • The Island collection built-in storage cabinets unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity in the bathroom. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features a light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8164840xx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets