Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
    Roca

    ARMANI - ISLAND 250x41.5x200mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate

    Built-in 3/6L dual capacitative flush plate 250 x 41.5 x 200 mm.
    Cпецификация
    • With its sleek lines and stunning finishes, this plate can be used to trigger two different flush volumes and blends in seamlessly with the rest of the collection. Although electrically operated, it also features a back-up battery in case of emergency and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in three finishes: warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and the gleaming Silver finish is a versatile option to complement any colour scheme. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8164890xx
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)250
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC000013
    • Название ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves