Опубликуйте свои продукты
Superinox Wall-mounted toilet brush holder
Roca

Superinox Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка817305002
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSuperinox
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)385
  • Ширина (мм)92
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings