Опубликуйте свои продукты
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Attention to detail is present in this round tumbler, perfectly matching the look of the Baia collection. The tumbler, whose structure has been handcrafted in one seamless methacrylate translucent fumé piece with an elegant inserted metallic ring in a shiny finish, may be combined with all other elements in the collection with or without tray. The combination of the neutral translucent fumé finish with the inserted Shiny Greige ring offers a unique effect. The Shiny Greige finish, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The ring in a Chrome finish provides a discreet and sophisticated feel and adds a touch of elegance. The Shiny Greige finish has been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8174930xx
    • Тип продукцииBaia
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)136
    • Ширина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (44)