Опубликуйте свои продукты
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    The stylish combination of metallic finishes creates a playful look of shades and brightness that emphasizes the soft rounded shapes of these all-purpose boxes. Moreover, they also fit perfectly inside the Armani/Roca furniture drawers to keep all kinds of small items in place. Greige, the perfect balance between grey and beige and a leitmotif in Giorgio Armani’s creations, is considered by many to be the ideal shade in interior design. This piece includes nuances in Shiny Greige. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. It includes touches in Chrome that add elegance and a classic look to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8174970xx
    • Тип продукцииBaia
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)90
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (44)