Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Cпецификация
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка856541128
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииIsland
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)400
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets