Опубликуйте свои продукты
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Архив

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаuk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Тип продукцииModular ceiling
    • Группа продукцииSonar dB46
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-10
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Код ETIMEG000041
    • Название ETIMConsumer electronics
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Описание Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels