Опубликуйте свои продукты
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Cпецификация
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKPLUS_NU
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall or Attics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа