Опубликуйте свои продукты
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete wall : 180 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
    Cпецификация
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииVertical Wall - Ventilated façade
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)430
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтена

    Доступно в регионах:

    Африка Европа