Опубликуйте свои продукты
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
Diana carpet and rug
    Rols Carpets

    Diana carpet and rug

    Diana is a collection of carpets that uses classics from our brand: herringbone and greek key. Woven with natural wool on our traditional Wilton looms, it has a heavy-duty use classification making it ideal for any indoor area where it is to be used. Available in 6 contemporary colors.
    Cпецификация
    • - Diana carpet / made-to-measure rug - Woven on Wilton loom with loop surface - Composition: Wool - Total Weight Approx.: ± 2,730 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product certifications: - Moderate commercial use with class of use 23, 33 (EN 1307) - BFls1 fire-resistant certification (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.55) - Sustainability: Meets the standards for LEED-certified (EQC 4.3) and BREEAM buildings
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdiana_carpet_rug
    • Тип продукцииDiana
    • Группа продукцииCarpets and Rugs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалШерсть
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)