Опубликуйте свои продукты
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

    Satellite dish support for roof applications. 

    Choose the size VAULT® necessary to accommodate piping, conduit, cable or other penetrations in the same unit as the SDS.

    Cпецификация
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrph-sds
    • Тип продукцииExterior Protection of Openings
    • Группа продукцииVAULT® Options
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings