Опубликуйте свои продукты
FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style
Ruskin

FD60G UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Airfoil Blade, Grille Style

The FD60G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
  • Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing ability, superior fire protection ability, and produce less noise.
  • UL approval for dual directional air flow.
  • Maximum velocity of 4,000 fpm.
  • Maximum 6" static pressure.
  • Galvanized steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-121
  • Тип продукцииFire Dampers
  • Группа продукцииFire Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита