Опубликуйте свои продукты
ADC24 Standard Cam Access Door
Ruskin

ADC24 Standard Cam Access Door

The ADC24 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
.
Cпецификация
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-165
  • Тип продукцииAccess Fittings for Air Ductwork
  • Группа продукцииAccess Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды