Опубликуйте свои продукты
ADCW22F Fiberglass Cam Access Door
Ruskin

ADCW22F Fiberglass Cam Access Door

The ADCW22F Double Skin Access Door is designed for fiberglass ductwork and features
  • Easy-bend tabs for quick, easy installation wherever fiberglass duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
  • A plexiglass panel that permits visual duct inspection without door removal
.
Cпецификация
  • These access doors feature easy-bend tabs for quick, simple installation wherever fiberglass duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models operate smoothly. A "see through" panel in each ADCW and ADHW permits visual duct inspection without door removal.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-168
  • Тип продукцииAccess Fittings for Air Ductwork
  • Группа продукцииAccess Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды